Deckel für 45° Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID20736
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 45 400 FS 400 mm 1,25 mm 7128886
1 Stück 95,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45° Bogen FS
Deckel für 45° Bogen FS

Deckel für 45° Bogen FS

Art.Nr. 7128886

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 400 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß A '' mm
Maß B 400 mm
Maß D '' mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 45 500 FS 500 mm 1,25 mm 7128908
1 Stück 108,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45° Bogen FS
Deckel für 45° Bogen FS

Deckel für 45° Bogen FS

Art.Nr. 7128908

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 500 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß A '' mm
Maß B 500 mm
Maß D '' mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 45 600 FS 600 mm 1,25 mm 7128924
1 Stück 122,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45° Bogen FS
Deckel für 45° Bogen FS

Deckel für 45° Bogen FS

Art.Nr. 7128924

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 600 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß A '' mm
Maß B 600 mm
Maß D '' mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 400 FS / 7128886
Download
DFB 45 500 FS / 7128908
Download
DFB 45 600 FS / 7128924
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen