Deckel für 45°-Bogen A2

Parent Art.Nr. cxmOID13707
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 45 100 A2 100 mm 1 mm 7133901
1 Stück 84,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A2
Deckel für 45°-Bogen A2

Deckel für 45°-Bogen A2

Art.Nr. 7133901

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 200 A2 200 mm 1 mm 7133928
1 Stück 109,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A2
Deckel für 45°-Bogen A2

Deckel für 45°-Bogen A2

Art.Nr. 7133928

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 300 A2 300 mm 1 mm 7133936
1 Stück 142,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A2
Deckel für 45°-Bogen A2

Deckel für 45°-Bogen A2

Art.Nr. 7133936

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 100 A2 / 7133901
Download
DFB 45 200 A2 / 7133928
Download
DFB 45 300 A2 / 7133936
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 45 100 A2 / 7133901, 0.10MB, pdf
Download
DFB 45 200 A2 / 7133928, 0.10MB, pdf
Download
DFB 45 300 A2 / 7133936, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen