Deckel für 45°-Bogen A2

Parent Art.Nr. cxmOID13711
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 45 400 A2 400 mm 1,25 mm 7133944
1 Stück 222,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A2
Deckel für 45°-Bogen A2

Deckel für 45°-Bogen A2

Art.Nr. 7133944

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 45 600 A2 600 mm 1,25 mm 7133979
1 Stück 329,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A2
Deckel für 45°-Bogen A2

Deckel für 45°-Bogen A2

Art.Nr. 7133979

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 400 A2 / 7133944
Download
DFB 45 600 A2 / 7133979
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 45 400 A2 / 7133944, 0.10MB, pdf
Download
DFB 45 600 A2 / 7133979, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen