Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Parent Art.Nr. cxmOID20737
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DFB 45 400 DD 400 mm 1,25 mm 7131879
1 Stück 127,75 € Preis / 1 Stück
Deckel Bogen 45° 400-600 mm
Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Art.Nr. 7131879

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 45 500 DD 500 mm 1,25 mm 7131887
1 Stück 151,80 € Preis / 1 Stück
Deckel Bogen 45° 400-600 mm
Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Art.Nr. 7131887

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 45 550 DD 550 mm 1,25 mm 7131895
1 Stück 164,50 € Preis / 1 Stück
Deckel Bogen 45° 400-600 mm
Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Art.Nr. 7131895

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Maß B 550 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 45 600 DD 600 mm 1,25 mm 7131909
1 Stück 176,20 € Preis / 1 Stück
Deckel Bogen 45° 400-600 mm
Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Deckel Bogen 45° 400-600 mm

Art.Nr. 7131909

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 400 DD / 7131879
Download
DFB 45 500 DD / 7131887
Download
DFB 45 550 DD / 7131895
Download
DFB 45 600 DD / 7131909
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen