Befestigungselement für Kabelrinne
Art.Nr. 2007835 | EAN 4012195840640
Mit dem Befestigungselement BE TS KR können OBO Kabelabzweigkästen Typ T60 und T100 mit wenigen Handgriffen werkzeuglos und schnell an allen gängigen Kabelrinnen angebracht werden.
Dabei wird der Kabelabzweigkasten sicher in seiner Position gehalten. Er kann jedoch, falls erforderlich, schnell demontiert werden. Dies geschieht alles ohne die Verwendung von Werkzeug.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. BE TS KR 104 mm 139 mm 2007835 10 Stück 163,70 € Preis / 100 Stück Befestigungselement für Kabelrinne
Art.Nr. 2007835
Technische Daten
Ausführung horizontal Befestigungsart Klemmbefestigung Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat Abmessungen
Breite 104 mm Höhe 139 mm - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen