Trennsteg 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID298011
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
TSG 85 FS 85 mm 3000 mm 6062114
3 m 14,35 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 FS
Trennsteg 85 FS

Trennsteg 85 FS

Art.Nr. 6062114

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß H 85 mm
Maß L 3000 mm
TSG 60 FS 60 mm 3000 mm 6062068
3 m 11,50 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 FS
Trennsteg 60 FS

Trennsteg 60 FS

Art.Nr. 6062068

Technische Daten

Ausführung -
Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart -
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 85 FS / 6062114
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 4.74MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf