Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Parent Art.Nr. cxmOID20702
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RWEB 610 DD 100 mm 60 mm 7106106
1 Stück 17,20 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Art.Nr. 7106106

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe -
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RWEB 605 DD 50 mm 60 mm 7107145
1 Stück 21,90 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Art.Nr. 7107145

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Höhe -
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
RWEB 615 DD 150 mm 60 mm 7106110
1 Stück 17,95 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Art.Nr. 7106110

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RWEB 620 DD 200 mm 60 mm 7106114
1 Stück 18,15 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Art.Nr. 7106114

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe -
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RWEB 630 DD 300 mm 60 mm 7106118
1 Stück 20,05 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Art.Nr. 7106118

Technische Daten