Kabelrinne SKS

Parent Art.Nr. cxmOID103339
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKS 610 A4 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6056750
3 m 202,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS
Kabelrinne SKS

Kabelrinne SKS

Art.Nr. 6056750

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 620 A4 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6056755
3 m 220,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS
Kabelrinne SKS

Kabelrinne SKS

Art.Nr. 6056755

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 630 A4 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6056757
3 m 305,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS
Kabelrinne SKS

Kabelrinne SKS

Art.Nr. 6056757

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 640 A4 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6056759
3 m 386,45 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS
Kabelrinne SKS

Kabelrinne SKS

Art.Nr. 6056759

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 650 A4 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6056761
3 m 456,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS
Kabelrinne SKS

Kabelrinne SKS

Art.Nr. 6056761

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 660 A4 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6056763
3 m 526,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS
Kabelrinne SKS

Kabelrinne SKS

Art.Nr. 6056763

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne SKS 60 VA

Belastungsdiagramm Kabelrinne SKS 60 VA
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 610 A4 / 6056750
Download
SKS 620 A4 / 6056755
Download
SKS 630 A4 / 6056757
Download
SKS 640 A4 / 6056759
Download
SKS 650 A4 / 6056761
Download
SKS 660 A4 / 6056763
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

20 Produkte