90° Vertikalbogen, steigend FT

Parent Art.Nr. cxmOID356914
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RBV 610 S FT 100 mm 7007006
1 Stück 74,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FT
90° Vertikalbogen, steigend FT

90° Vertikalbogen, steigend FT

Art.Nr. 7007006

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 605 S FT 50 mm 7007002
1 Stück 63,45 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FT
90° Vertikalbogen, steigend FT

90° Vertikalbogen, steigend FT

Art.Nr. 7007002

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
RBV 615 S FT 150 mm 7007010
1 Stück 78,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FT
90° Vertikalbogen, steigend FT

90° Vertikalbogen, steigend FT

Art.Nr. 7007010

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBV 620 S FT 200 mm 7007014
1 Stück 82,10 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FT
90° Vertikalbogen, steigend FT

90° Vertikalbogen, steigend FT

Art.Nr. 7007014

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein