90° Vertikalbogen, steigend FS

Parent Art.Nr. cxmOID136081
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RBV 605 S FS 50 mm 7007001
1 Stück 28,70 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FS
90° Vertikalbogen, steigend FS

90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7007001

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
RBV 610 S FS 100 mm 7007005
1 Stück 33,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FS
90° Vertikalbogen, steigend FS

90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7007005

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 615 S FS 150 mm 7007009
1 Stück 40,00 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FS
90° Vertikalbogen, steigend FS

90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7007009

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBV 620 S FS 200 mm 7007013
1 Stück 43,90 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, steigend FS
90° Vertikalbogen, steigend FS

90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7007013

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein