90° Vertikalbogen, fallend FT

Parent Art.Nr. cxmOID356923
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RBV 610 F FT 100 mm 7007056
1 Stück 74,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007056

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 605 F FT 50 mm 7007052
1 Stück 63,45 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007052

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
RBV 615 F FT 150 mm 7007060
1 Stück 78,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007060

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBV 620 F FT 200 mm 7007064
1 Stück 82,10 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007064

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBV 630 F FT 300 mm 7007068
1 Stück 96,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007068

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBV 640 F FT 400 mm 7007072
1 Stück 123,15 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007072

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBV 650 F FT 500 mm 7007076
1 Stück 135,25 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007076

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBV 660 F FT 600 mm 7007080
1 Stück 164,15 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FT
90° Vertikalbogen, fallend FT

90° Vertikalbogen, fallend FT

Art.Nr. 7007080

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 610 F FT / 7007056
Download
RBV 605 F FT / 7007052
Download
RBV 615 F FT / 7007060
Download
RBV 620 F FT / 7007064
Download
RBV 630 F FT / 7007068
Download
RBV 640 F FT / 7007072
Download
RBV 650 F FT / 7007076
Download
RBV 660 F FT / 7007080
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download