90° Vertikalbogen, fallend FS

Parent Art.Nr. cxmOID136084
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 605 F FS 50 mm 7007051
1 Stück 28,70 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FS
90° Vertikalbogen, fallend FS

90° Vertikalbogen, fallend FS

Art.Nr. 7007051

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform ''
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 50 mm
Maß C '' mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß L '' mm
Maß R '' mm
RBV 610 F FS 100 mm 7007055
1 Stück 33,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FS
90° Vertikalbogen, fallend FS

90° Vertikalbogen, fallend FS

Art.Nr. 7007055

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform ''
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 100 mm
Maß C '' mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß L '' mm
Maß R '' mm
RBV 615 F FS 150 mm 7007059
1 Stück 40,00 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FS
90° Vertikalbogen, fallend FS

90° Vertikalbogen, fallend FS

Art.Nr. 7007059

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform ''
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 150 mm
Maß C '' mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß L '' mm
Maß R '' mm
RBV 620 F FS 200 mm 7007063
1 Stück 43,90 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FS
90° Vertikalbogen, fallend FS

90° Vertikalbogen, fallend FS

Art.Nr. 7007063

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform ''
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 200 mm
Maß C '' mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß L '' mm
Maß R '' mm
RBV 630 F FS 300 mm 7007067
1 Stück 66,25 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FS
90° Vertikalbogen, fallend FS

90° Vertikalbogen, fallend FS

Art.Nr. 7007067

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform ''
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 300 mm
Maß C '' mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß L '' mm
Maß R '' mm
RBV 640 F FS 400 mm 7007071
1 Stück 87,55 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend FS
90° Vertikalbogen, fallend FS

90° Vertikalbogen, fallend FS

Art.Nr. 7007071

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform ''
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein