90° Vertikalbogen, fallend A4

Parent Art.Nr. cxmOID374592
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RBV 610 F A4 100 mm 7006750
1 Stück 123,30 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend A4
90° Vertikalbogen, fallend A4

90° Vertikalbogen, fallend A4

Art.Nr. 7006750

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 620 F A4 200 mm 7006754
1 Stück 135,60 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend A4
90° Vertikalbogen, fallend A4

90° Vertikalbogen, fallend A4

Art.Nr. 7006754

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBV 630 F A4 300 mm 7006758
1 Stück 159,55 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend A4
90° Vertikalbogen, fallend A4

90° Vertikalbogen, fallend A4

Art.Nr. 7006758

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBV 640 F A4 400 mm 7006762
1 Stück 196,90 € Preis / 1 Stück
90° Vertikalbogen, fallend A4
90° Vertikalbogen, fallend A4

90° Vertikalbogen, fallend A4

Art.Nr. 7006762

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend