45° Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID13742
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RB 45 640 FS 400 mm 7000383
1 Stück 59,00 € Preis / 1 Stück
45° Bogen FS
45° Bogen FS

45° Bogen FS

Art.Nr. 7000383

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 45 650 FS 500 mm 7000405
1 Stück 76,95 € Preis / 1 Stück
45° Bogen FS
45° Bogen FS

45° Bogen FS

Art.Nr. 7000405

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 45 660 FS 600 mm 7000421
1 Stück 92,60 € Preis / 1 Stück
45° Bogen FS
45° Bogen FS

45° Bogen FS

Art.Nr. 7000421

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 45 640 FS / 7000383
Download
RB 45 650 FS / 7000405
Download
RB 45 660 FS / 7000421
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download