Kabelrinne RKS 35 FS

Art.Nr. 6047408

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

RKS 35 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKS 305 FS 3000 mm 50 mm 0,75 mm nein 6047408
3 m 16,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS 35 FS
Kabelrinne RKS 35 FS

Kabelrinne RKS 35 FS

Art.Nr. 6047408

Technische Daten

Abmessung 35 x 50 mm
Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 1600 mm²
Nutzquerschnitt 16 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Höhe 35 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß L 3000 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,1 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 35

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 35
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKS 305 FS / 6047408
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

7 Produkte