Eckverbinder

Art.Nr. 6069304

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
REV 35 DD 1,25 mm 35 mm 6069304
1 Stück 13,40 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder
Eckverbinder

Eckverbinder

Art.Nr. 6069304

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 35 DD / 6069304
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download