Längs- und Winkelverbinder

Art.Nr. 6083200

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einsetzbar als Längsverbinder für gerade Verbindungen von Kabelrinnen (FT) mit 200 mm Seitenhöhe. Einsetzbar als Winkelverbinder für horizontale Winkel ohne Formteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LWVM 200 FT 2 mm 200 mm 6083200
2 Stück 19,20 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder
Längs- und Winkelverbinder

Längs- und Winkelverbinder

Art.Nr. 6083200

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Seitenhöhe 200 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf