Kabelrinne MFR 200 FT

Parent Art.Nr. cxmOID20319
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

MFR = Mobilfunkrinne

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MFR 220 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6083056
3 m 132,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne MFR 200 FT
Kabelrinne MFR 200 FT

Kabelrinne MFR 200 FT

Art.Nr. 6083056

Technische Daten

Abmessung 200 x 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 40000 mm²
Nutzquerschnitt 400 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 200 mm
MFR 230 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6083060
3 m 141,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne MFR 200 FT
Kabelrinne MFR 200 FT

Kabelrinne MFR 200 FT

Art.Nr. 6083060

Technische Daten

Abmessung 200 x 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 60000 mm²
Nutzquerschnitt 600 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 200 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 300 mm
MFR 240 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6083064
3 m 155,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne MFR 200 FT
Kabelrinne MFR 200 FT

Kabelrinne MFR 200 FT

Art.Nr. 6083064

Technische Daten

Abmessung 200 x 400 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 80000 mm²
Nutzquerschnitt 800 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 200 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 400 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext