Deckel mit Drehriegel

Parent Art.Nr. cxmOID20838
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Mobilfunkrinnen mit 5 Paar Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DMFR 200 FT 3000 mm 200 mm 1 mm 6083150
3 m 47,50 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel
Deckel mit Drehriegel

Deckel mit Drehriegel

Art.Nr. 6083150

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 10 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
DMFR 300 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6083152
3 m 61,05 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel
Deckel mit Drehriegel

Deckel mit Drehriegel

Art.Nr. 6083152

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 10 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
DMFR 400 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6083154
3 m 81,45 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel
Deckel mit Drehriegel

Deckel mit Drehriegel

Art.Nr. 6083154

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 10 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Deckel DRL... ; DRLU..., 1.14MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen