Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6051367 | EAN 4012196611898

3000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Blechstärke 0,04 in
Dimension 200x3000
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 8 in
Breite 200 mm
Höhe 13 mm
Länge 3000 mm
Länge 10 ft
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 FT 3000 mm 100 mm 1 mm 6051340
3 m 48,85 € Preis / 1 m
DRL 150 FT 3000 mm 150 mm 1 mm 6051359
3 m 75,65 € Preis / 1 m
DRL 200 FT 3000 mm 200 mm 1 mm 6051367
3 m 78,40 € Preis / 1 m
DRL 300 FT 3000 mm 300 mm 1 mm 6051383
3 m 100,70 € Preis / 1 m
DRL 400 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6051413
3 m 135,10 € Preis / 1 m
DRL 500 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6051448
3 m 206,05 € Preis / 1 m
DRL 600 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6051472
3 m 246,85 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

DRL 200 FT / 6051367
Download