Montageplatte, abgewinkelt DD

Art.Nr. 7085111

  • Neu bei OBO
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Abgewinkelte Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP WI KL. DD 120 mm 210 mm 7085111
1 Stück 12,85 € Preis / 1 Stück
Montageplatte, abgewinkelt DD
Montageplatte, abgewinkelt DD

Montageplatte, abgewinkelt DD

Art.Nr. 7085111

Technische Daten

Seitenhöhe 35 mm
Ausführung vertikal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blechstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 120 mm
Höhe 210 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP WI KL. DD / 7085111
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 1.16MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Montageplatte MP…, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.16MB, pdf
Download