Drehriegel, Magic A2

Art.Nr. 6065016

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DRL H S A2 100 - 600 mm 6065016
20 Stück 7,25 € Preis / 1 Stück
Drehriegel, Magic A2
Drehriegel, Magic A2

Drehriegel, Magic A2

Art.Nr. 6065016

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRL H S A2 / 6065016
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen