Drehriegel 100-600 A2

Art.Nr. 6065016

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DRL H A2 100 - 600 mm 6065016
20 Stück 9.999,99 € Preis / 1 Stück
Drehriegel 100-600 A2
Drehriegel 100-600 A2

Drehriegel 100-600 A2

Art.Nr. 6065016

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRL H A2 / 6065016
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen