Deckel, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID20660
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DRLU 050 FS 3000 mm 50 mm 0,75 mm 6052056
3 m 10,80 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052056

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß H 15 mm
DRLU 100 FS 3000 mm 100 mm 0,75 mm 6052103
3 m 14,40 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052103

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRLU 150 FS 3000 mm 150 mm 0,75 mm 6052153
3 m 18,55 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052153

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRLU 200 FS 3000 mm 200 mm 1 mm 6052210
3 m 23,90 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052210

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRLU 300 FS 3000 mm 300 mm 1 mm 6052307
3 m 34,60 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052307

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRLU 400 FS 3000 mm 400 mm 1 mm 6052405
3 m 49,85 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052405

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
DRLU 500 FS 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052512
3 m 71,10 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052512

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
DRLU 600 FS 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052609
3 m 86,30 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052609

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
DRLU 550 FS 3000 mm 550 mm 1,25 mm 6052571
3 m 80,80 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052571

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 550 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 550 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRLU 050 FS / 6052056
Download
DRLU 100 FS / 6052103
Download
DRLU 150 FS / 6052153
Download
DRLU 200 FS / 6052210
Download
DRLU 300 FS / 6052307
Download
DRLU 400 FS / 6052405
Download
DRLU 500 FS / 6052512
Download
DRLU 600 FS / 6052609
Download
DRLU 550 FS / 6052571
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 1.09MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Deckel DRL... ; DRLU..., 1.14MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen