Deckel, ungelocht DD

Parent Art.Nr. cxmOID20670
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRLU 050 DD 3000 mm 50 mm 0,75 mm 6052640
3 m 16,25 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht DD
Deckel, ungelocht DD

Deckel, ungelocht DD

Art.Nr. 6052640

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Höhe 13 mm
Maß B 50 mm
Maß H 15 mm
DRLU 100 DD 3000 mm 100 mm 0,75 mm 6052643
3 m 21,00 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht DD
Deckel, ungelocht DD

Deckel, ungelocht DD

Art.Nr. 6052643

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 13 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRLU 150 DD 3000 mm 150 mm 0,75 mm 6052647
3 m 33,10 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht DD
Deckel, ungelocht DD

Deckel, ungelocht DD

Art.Nr. 6052647

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Höhe 13 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRLU 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052650
3 m 36,30 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht DD
Deckel, ungelocht DD

Deckel, ungelocht DD

Art.Nr. 6052650

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 13 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRLU 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052656
3 m 48,40 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht DD
Deckel, ungelocht DD

Deckel, ungelocht DD

Art.Nr. 6052656

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 13 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRLU 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052662
3 m 65,60 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht DD
Deckel, ungelocht DD

Deckel, ungelocht DD

Art.Nr. 6052662