Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Parent Art.Nr. cxmOID367527
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 050 S DD 50 mm 0,75 mm 7131506
1 Stück 25,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131506

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
DBV 100 S DD 100 mm 0,75 mm 7131508
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131508

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 150 S DD 150 mm 0,75 mm 7131509
1 Stück 28,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131509

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
DBV 200 S DD 200 mm 0,75 mm 7131510
1 Stück 29,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131510

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
DBV 300 S DD 300 mm 0,75 mm 7131514
1 Stück 37,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131514

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
DBV 400 S DD 400 mm 0,75 mm 7131518
1 Stück 41,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131518

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
DBV 500 S DD 500 mm 0,75 mm 7131524
1 Stück 48,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131524

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
DBV 600 S DD 600 mm 0,75 mm 7131527
1 Stück 52,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7131527

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download