Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Parent Art.Nr. cxmOID374632
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 60 100 F A4 100 mm 0,75 mm 7130972
1 Stück 69,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130972

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 60 200 F A4 200 mm 0,75 mm 7130974
1 Stück 77,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130974

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
DBV 60 300 F A4 300 mm 0,75 mm 7130976
1 Stück 85,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130976

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
DBV 60 400 F A4 400 mm 0,75 mm 7130978
1 Stück 91,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130978

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
DBV 60 500 F A4 500 mm 0,75 mm 7130980
1 Stück 102,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130980

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
DBV 60 600 F A4 600 mm 0,75 mm 7130982
1 Stück 111,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130982

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 60 100 F A4 / 7130972
Download
DBV 60 200 F A4 / 7130974
Download
DBV 60 300 F A4 / 7130976
Download
DBV 60 400 F A4 / 7130978
Download
DBV 60 500 F A4 / 7130980
Download
DBV 60 600 F A4 / 7130982
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download