Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Parent Art.Nr. cxmOID136011
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 60 050 F FS 50 mm 0,75 mm 7130847
1 Stück 17,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130847

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
DBV 60 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7130852
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130852

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 60 150 F FS 150 mm 0,75 mm 7130856
1 Stück 20,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130856

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
DBV 60 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7130860
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130860

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
DBV 60 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7130864
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130864

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
DBV 60 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7130868
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130868

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
DBV 60 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7130872
1 Stück 34,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130872

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
DBV 60 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7130876
1 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Art.Nr. 7130876

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 60 050 F FS / 7130847
Download
DBV 60 100 F FS / 7130852
Download
DBV 60 150 F FS / 7130856
Download
DBV 60 200 F FS / 7130860
Download
DBV 60 300 F FS / 7130864
Download
DBV 60 400 F FS / 7130868
Download
DBV 60 500 F FS / 7130872
Download
DBV 60 600 F FS / 7130876
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download