Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Parent Art.Nr. cxmOID367558
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 110 100 F DD 100 mm 0,75 mm 7131556
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131556

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
DBV 110 200 F DD 200 mm 0,75 mm 7131560
1 Stück 29,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131560

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
DBV 110 300 F DD 300 mm 0,75 mm 7131564
1 Stück 37,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131564

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
DBV 110 400 F DD 400 mm 0,75 mm 7131568
1 Stück 41,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131568

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
DBV 110 500 F DD 500 mm 0,75 mm 7131572
1 Stück 48,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131572

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
DBV 110 600 F DD 600 mm 0,75 mm 7131576
1 Stück 55,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131576

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 110 100 F DD / 7131556
Download
DBV 110 200 F DD / 7131560
Download
DBV 110 300 F DD / 7131564
Download
DBV 110 400 F DD / 7131568
Download
DBV 110 500 F DD / 7131572
Download
DBV 110 600 F DD / 7131576
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download