Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Parent Art.Nr. cxmOID136010
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 050 S FS 50 mm 0,75 mm 7130801
1 Stück 17,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7130801

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
DBV 100 S FS 100 mm 0,75 mm 7130805
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7130805

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 150 S FS 150 mm 0,75 mm 7130809
1 Stück 20,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7130809

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
DBV 200 S FS 200 mm 0,75 mm 7130813
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend FS

Art.Nr. 7130813

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja