Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Parent Art.Nr. cxmOID367527
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 050 S DD 50 mm 0,75 mm 7131506
1 Stück 25,25 € Preis / 1 Stück
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Art.Nr. 7131506

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
DBV 100 S DD 100 mm 0,75 mm 7131508
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Art.Nr. 7131508

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 150 S DD 150 mm 0,75 mm 7131509
1 Stück 28,40 € Preis / 1 Stück
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Art.Nr. 7131509

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
DBV 200 S DD 200 mm 0,75 mm 7131510
1 Stück 29,95 € Preis / 1 Stück
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD
 Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend DD

Art.Nr. 7131510

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein