Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Parent Art.Nr. cxmOID374624
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 100 S A4 100 mm 0,75 mm 7130920
1 Stück 69,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Art.Nr. 7130920

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 200 S A4 200 mm 0,75 mm 7130922
1 Stück 77,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Art.Nr. 7130922

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
DBV 300 S A4 300 mm 0,75 mm 7130924
1 Stück 85,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Art.Nr. 7130924

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
DBV 400 S A4 400 mm 0,75 mm 7130926
1 Stück 91,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4
Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Deckel für 90° Vertikalbogen, steigend A4

Art.Nr. 7130926

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein