Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID136011
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV 60 050 F FS 50 mm 0,75 mm 7130847
1 Stück 17,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 7130847

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel '' St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 50 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 50 mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß R '' mm
DBV 60 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7130852
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 7130852

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel '' St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 100 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 100 mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß R '' mm
DBV 60 150 F FS 150 mm 0,75 mm 7130856
1 Stück 20,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 7130856

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel '' St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 150 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 150 mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß R '' mm
DBV 60 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7130860
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 7130860

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel '' St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 200 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 200 mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß R '' mm
DBV 60 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7130864
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 7130864

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel '' St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 300 mm
Höhe '' mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 300 mm
Maß D '' mm
Maß H '' mm
Maß R '' mm
DBV 60 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7130868
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 7130868

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel '' St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen