Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Parent Art.Nr. cxmOID367542
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 60 050 F DD 50 mm 0,75 mm 7131630
1 Stück 25,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Art.Nr. 7131630

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
DBV 60 100 F DD 100 mm 0,75 mm 7131632
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Art.Nr. 7131632

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 60 150 F DD 150 mm 0,75 mm 7131634
1 Stück 28,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Art.Nr. 7131634

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
DBV 60 200 F DD 200 mm 0,75 mm 7131636
1 Stück 29,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 60 DD

Art.Nr. 7131636

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja