Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID306754
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 110 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7131030
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Art.Nr. 7131030

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
DBV 110 150 F FS 150 mm 0,75 mm 7131032
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Art.Nr. 7131032

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
DBV 110 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7131034
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Art.Nr. 7131034

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
DBV 110 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7131038
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 FS

Art.Nr. 7131038

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne