Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Parent Art.Nr. cxmOID367558
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 110 100 F DD 100 mm 0,75 mm 7131556
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Art.Nr. 7131556

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
DBV 110 200 F DD 200 mm 0,75 mm 7131560
1 Stück 29,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Art.Nr. 7131560

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
DBV 110 300 F DD 300 mm 0,75 mm 7131564
1 Stück 37,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Art.Nr. 7131564

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
DBV 110 400 F DD 400 mm 0,75 mm 7131568
1 Stück 41,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 110 DD

Art.Nr. 7131568

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterr