Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Parent Art.Nr. cxmOID341896
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

SKSMU 85 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 85 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKSMU 810 FS 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059762
3 m 43,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059762

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKSMU 820 FS 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059766
3 m 57,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059766

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKSMU 830 FS 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059768
3 m 70,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059768

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²
Nutzquerschnitt 253 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKSMU 840 FS 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059770
3 m 85,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059770

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 33800 mm²
Nutzquerschnitt 338 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKSMU 850 FS 3050 mm 500 mm 1,5 mm nein 6059772
3 m 99,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059772

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 42300 mm²
Nutzquerschnitt 423 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKSMU 860 FS 3050 mm 600 mm 1,5 mm nein 6059774
3 m 109,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059774

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 50800 mm²
Nutzquerschnitt 508 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSMU 810 FS / 6059762
Download
SKSMU 820 FS / 6059766
Download
SKSMU 830 FS / 6059768
Download
SKSMU 840 FS / 6059770
Download
SKSMU 850 FS / 6059772
Download
SKSMU 860 FS / 6059774
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, IKSM, RKSM, 1.07MB, pdf
Download