Kabelrinne SKS-Magic® FT

Parent Art.Nr. cxmOID341906
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

SKSM 85 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic in 85 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKSM 810 FT 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059549
3 m 60,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059549

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,7 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
SKSM 820 FT 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059553
3 m 79,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059553

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,7 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
SKSM 830 FT 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059555
3 m 97,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059555

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²
Nutzquerschnitt 253 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,35 kN/m
SKSM 840 FT 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059557
3 m 118,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059557

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 33800 mm²
Nutzquerschnitt 338 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,35 kN/m
SKSM 850 FT 3050 mm 500 mm 1,5 mm nein 6059559
3 m 138,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059559

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 42300 mm²
Nutzquerschnitt 423 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
SKSM 860 FT 3050 mm 600 mm 1,5 mm nein 6059561
3 m 152,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059561

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 50800 mm²
Nutzquerschnitt 508 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Maß L 480 mm
Maß x 496 mm
Maß y 562 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSM 810 FT / 6059549
Download
SKSM 820 FT / 6059553
Download
SKSM 830 FT / 6059555
Download
SKSM 840 FT / 6059557
Download
SKSM 850 FT / 6059559
Download
SKSM 860 FT / 6059561
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download
System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, IKSM, RKSM, 1.15MB, pdf
Download