Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Parent Art.Nr. cxmOID341896
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

SKSMU 85 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 85 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKSMU 810 FS 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059762
3 m 43,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Art.Nr. 6059762

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKSMU 820 FS 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059766
3 m 57,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Art.Nr. 6059766

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKSMU 830 FS 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059768
3 m 70,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Art.Nr. 6059768

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²
Nutzquerschnitt 253 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein