Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID341906
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

SKSM 85 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic in 85 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 810 FT 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059549
3 m 60,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Art.Nr. 6059549

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
SKSM 820 FT 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059553
3 m 79,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Art.Nr. 6059553

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
SKSM 830 FT 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059555
3 m 97,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Art.Nr. 6059555

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²
Nutzquerschnitt 253 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,77 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,35 kN/m
SKSM 840 FT 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059557
3 m 118,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Art.Nr. 6059557

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 33800 mm²
Nutzquerschnitt 338 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,77 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,35 kN/m
SKSM 850 FT 3050 mm 500 mm