Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Parent Art.Nr. cxmOID341902
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

MKSMU 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 85 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSMU 810 FT 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059325
3 m 54,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Art.Nr. 6059325

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 820 FT 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059329
3 m 71,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Art.Nr. 6059329

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 830 FT 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059331
3 m 87,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Art.Nr. 6059331

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²
Nutzquerschnitt 253 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 840 FT 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059333
3 m 106,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Art.Nr. 6059333

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 33800 mm²
Nutzquerschnitt 338 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 850 FT 3050 mm 500 mm 1 mm nein 6059335
3 m 128,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Art.Nr. 6059335

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein