Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID341886
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

MKSM 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic in 85 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSM 810 FS 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059080
3 m 33,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS
Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS

Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS

Art.Nr. 6059080

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
MKSM 820 FS 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059084
3 m 43,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS
Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS

Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS

Art.Nr. 6059084

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
MKSM 830 FS 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059086
3 m 53,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS
Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS

Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS

Art.Nr. 6059086

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²