Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID341864
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

SKSMU 60 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKSMU 610 A2 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059722
3 m 132,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Art.Nr. 6059722

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
SKSMU 620 A2 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059726
3 m 184,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Art.Nr. 6059726

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
SKSMU 630 A2 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059728
3 m 236,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Art.Nr. 6059728

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
SKSMU 640 A2 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059730
3 m 283,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Art.Nr. 6059730

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
SKSMU 650 A2 3050 mm 500 mm 1,5 mm nein 6059732
3 m 317,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Art.Nr. 6059732

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
SKSMU 660 A2 3050 mm 600 mm 1,5 mm nein 6059734
3 m 367,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Art.Nr. 6059734

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSMU 610 A2 / 6059722
Download
SKSMU 620 A2 / 6059726
Download
SKSMU 630 A2 / 6059728
Download
SKSMU 640 A2 / 6059730
Download
SKSMU 650 A2 / 6059732
Download
SKSMU 660 A2 / 6059734
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen