Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Parent Art.Nr. cxmOID341832
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

SKSMU 60 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSMU 610 FS 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059688
3 m 34,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059688

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1,5 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 100 mm
Maß D '' mm
Maß L '' mm
Maß H '' mm
Maß x '' mm
Maß y '' mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
SKSMU 615 FS 3050 mm 150 mm 1,5 mm nein 6059690
3 m 45,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059690

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1,5 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 150 mm
Maß D '' mm
Maß L '' mm
Maß H '' mm
Maß x '' mm
Maß y '' mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
SKSMU 620 FS 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059692
3 m 47,45 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059692

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1,5 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 200 mm
Maß D '' mm
Maß L '' mm
Maß H '' mm
Maß x '' mm
Maß y '' mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
SKSMU 630 FS 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059694
3 m 60,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059694

Technische Daten

Abmessung '' mm