Kabelrinne RKS-Magic®

Parent Art.Nr. cxmOID303844
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RKSM 610 A4 3050 mm 100 mm 0,75 mm ja 6047614
3 m 97,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047614

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß x -
Maß y 50 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 615 A4 3050 mm 150 mm 0,75 mm ja 6047633
3 m 110,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047633

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß x 50 mm
Maß y 100 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 620 A4 3050 mm 200 mm 0,75 mm ja 6047641
3 m 121,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047641

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß x 100 mm
Maß y 150 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 630 A4 3050 mm 300 mm 0,75 mm ja 6047657
3 m 154,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047657

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß x 200 mm
Maß y 250 mm
Maß t 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 640 A4 3050 mm 400 mm 0,9 mm nein 6047692
3 m 188,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047692

Technische Daten

Blechstärke 0,9 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß x 300 mm
Maß y 350 mm
Maß t 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m
RKSM 650 A4 3050 mm 500 mm 0,9 mm nein 6047722
3 m 246,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047722

Technische Daten

Blechstärke 0,9 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß x 400 mm
Maß y 450 mm
Maß t 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m
RKSM 660 A4 3050 mm 600 mm 0,9 mm nein 6047738
3 m 281,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047738

Technische Daten

Blechstärke 0,9 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß x 450 mm
Maß y 550 mm
Maß t 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKSM 610 A4 / 6047614
Download
RKSM 615 A4 / 6047633
Download
RKSM 620 A4 / 6047641
Download
RKSM 630 A4 / 6047657
Download
RKSM 640 A4 / 6047692
Download
RKSM 650 A4 / 6047722
Download
RKSM 660 A4 / 6047738
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.36MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen