Kabelrinne MKS-Magic® FT

Parent Art.Nr. cxmOID341838
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MKSM 610 FT 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059018
3 m 32,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FT
Kabelrinne MKS-Magic® FT

Kabelrinne MKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059018

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 615 FT 3050 mm 150 mm 1 mm nein 6059020
3 m 43,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FT
Kabelrinne MKS-Magic® FT

Kabelrinne MKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059020

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß L 30 mm
Maß x 46 mm
Maß y 112 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 620 FT 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059022
3 m 47,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FT
Kabelrinne MKS-Magic® FT

Kabelrinne MKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059022

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 630 FT 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059025
3 m 60,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FT
Kabelrinne MKS-Magic® FT

Kabelrinne MKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059025

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 640 FT 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059027
3 m 76,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FT
Kabelrinne MKS-Magic® FT

Kabelrinne MKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059027

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 650 FT 3050 mm 500 mm 1 mm nein 6059029
3 m 92,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FT
Kabelrinne MKS-Magic® FT

Kabelrinne MKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059029

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 660 FT 3050 mm 600 mm 1 mm nein 6059032
3 m 101,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FT
Kabelrinne MKS-Magic® FT

Kabelrinne MKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059032

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß L 480 mm
Maß x 496 mm
Maß y 562 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKSM 610 FT / 6059018
Download
MKSM 615 FT / 6059020
Download
MKSM 620 FT / 6059022
Download
MKSM 630 FT / 6059025
Download
MKSM 640 FT / 6059027
Download
MKSM 650 FT / 6059029
Download
MKSM 660 FT / 6059032
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, IKSM, RKSM, 1.07MB, pdf
Download