Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Parent Art.Nr. cxmOID341841
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

MKSMU 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSMU 610 FT 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059248
3 m 34,45 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Art.Nr. 6059248

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 615 FT 3050 mm 150 mm 1 mm nein 6059250
3 m 46,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Art.Nr. 6059250

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 620 FT 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059252
3 m 49,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Art.Nr. 6059252

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 630 FT 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059254
3 m 63,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Art.Nr. 6059254

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 640 FT 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059256
3 m 81,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Art.Nr. 6059256

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 650 FT 3050 mm