Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Parent Art.Nr. cxmOID341654
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

MKSMU 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MKSMU 610 FS 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059230
3 m 25,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059230

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 615 FS 3050 mm 150 mm 1 mm nein 6059232
3 m 28,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059232

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 620 FS 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059234
3 m 31,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059234

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein