Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID341838
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSM 610 FT 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059018
3 m 32,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6059018

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 615 FT 3050 mm 150 mm 1 mm nein 6059020
3 m 43,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6059020

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß L 30 mm
Maß x 46 mm
Maß y 112 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 620 FT 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059022
3 m 47,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6059022

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 630 FT 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059025
3 m 60,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6059025

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 640 FT 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059027
3 m 76,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6059027

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm