Eckverbinder

Art.Nr. 6069410

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
REV 60 DD 1,25 mm 60 mm 6069410
1 Stück 15,45 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder
Eckverbinder

Eckverbinder

Art.Nr. 6069410

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 60 DD / 6069410
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf